i/32,i/16, i/8 Series
1/32, 1/16, 1/8 DIN temperatuur / proces meters en regelaars met een programmeerbaar drie kleuren display en zowel RS-232 als RS-485 communicatie. Modellen: DPi32, CNi32, DPi16, CNi16, DPi8, CNi8

i/32, i/16, i/8 Series: 1/32, 1/16, 1/8 DIN temperatuur / proces meters en regelaars met een programmeerbaar drie kleuren display en zowel RS-232 als RS-485 communicatie. Modellen: DPi32, CNi32, DPi16, CNi16, DPi8, CNi8
  Gebruiksvriendelijk, simpel te configureren
  Hoge kwaliteit
  Gratis tot 5-jaar verlengde garantie
  Krachtige kenmerken
  Gratis software, "Active X Controls"
  Volledig Autotune PID regeling, optioneel
  Totaal programmeerbaar display in 3 kleuren, standaard
  Hoge nauwkeurigheid van ±0.5°C (0.9°F), 0.03% v/d.uitlezing
  Temperatuur stabiliteit ±0.04°C/°C RTD en ±0.05°C/°C TC @ 25°C (77°F)
  Universele ingangen: thermokoppel, RTD, proces spanning/stroom

De innovatieve OMEGA® iSerie meters / regelaars combineren de eigenschappen van een zéér nauwkeurige digitale paneelmeter en een volledig functionele PID regelaar in één intelligent industrieel instrument. De veelzijdige OMEGA® iSerie instrumenten herbergen een overvloed aan krachtige toepassingsmogelijkheden, zijn eenvoudig te configureren en zijn zeer gebruiksvriendelijk.
De OMEGA® iSerie microprocessor gestuurde meetinstrumenten, i/8, i/16 en i/32, wordt geleverd in drie DIN maten met IP65 (NEMA-4) frontpanelen. Alle instrumenten delen hetzelfde set-up en configuratie menu en dezelfde gebruiksmethode; een enorme tijdsbesparing bij integratie van een groot systeem.


 CNI3222   €234.00  Regelaar
 CNI1623   €270.00  Regelaar
 CNI833   €372.00  Regelaar
 DPI32   €180.00  Meetinstrument
 Bestelvoorbeeld: (1) CNI3222 regelaar = €234.00

 Literatuur
    Download volledige productspecificatie (Engels) in PDF formaat.
    Download configuratie software
    Download ActiveX component voor Excel

FTP Site Contact OMEGA Products Contact Search Free Literature Home