Cookies on the OMEGA websites
We use cookies on this website, these cookies are essential for the website to work correctly.If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website.To find out more information about these cookies please click here.
CLOSE
Basket  |  Contact  |  Help  | 
Holland 07077 03815
International+31 (0) 7077 03815

Cable para alambre de termocupla y alambre de extensión torcido/blindado

TT-(*)-TWSH, FF-(*)-TWSH, EXPP-(*)-TWSH y EXFF-(*)-TWSH

Cable para alambre de termocupla y alambre de extensión torcido/blindado | TT-(*)-TWSH, FF-(*)-TWSH, EXPP-(*)-TWSH y EXFF-(*)-TWSH

118,60 TT-J-20-TWSH-25

  • Mantiene la conexión eléctrica desde la vaina de la sonda hasta el instrumento
  • Aislaciones disponibles de polivinilo y PFA
  • Complementa las sondas y los conectores para termocupla de bajo nivel de ruidos de OMEGA
  • Grados de termocupla y extensión
  • Diseño de alambres especiales disponibles
  • Consulte ventas para descuentos de cantidades grandes

Description

Disponible: Alambre de Termopar con Aislamiento de PFA ® (TT), Alambre deTermopar con Aislamiento de FEP ®(FF), Alambre de Extensión de Termopar con Aislamiento de Polivinilo (EXPP), Alambre de Extensión de Termopar con Aislamiento de FEP (EXFF)

Ejemplos de precios solo para algunos modelos se encuentran en la ventana "Para Ordenar". Use la ventana "Configure el Número de Parte" localizada abajo para obtener los precios de todos los modelos disponibles. Alambre de Termopar con Aislamiento de PFA ®
Calibre Número de Modelo Tamaño Nominal Calibración de Termopar Precio por 1000'
20 TT-J-20-TWSH 0.145 J $760
TT-K-20-TWSH 0.145 K 875
TT-T-20-TWSH 0.145 T 750
TT-E-20-TWSH 0.145 E 925
20S* TT-J-20S-TWSH 0.15 J 915
TT-K-20S-TWSH 0.15 K 1050
TT-T-20S-TWSH 0.15 T 900
TT-E-20S-TWSH 0.15 E 1110
24 TT-J-24-TWSH 0.105 J 450
TT-K-24-TWSH 0.105 K 525
TT-T-24-TWSH 0.105 T 430
TT-E-24-TWSH 0.105 E 555
24S* TT-J-24S-TWSH 0.115 J 540
TT-K-24S-TWSH 0.115 K 630
TT-T-24S-TWSH 0.115 T 516
TT-E-24S-TWSH 0.115 E 670


Alambre de Termopar con Aislamiento de FEP
Calibre Número de Modelo Tamaño Nominal Calibración de Termopar Precio por 1000'
20 FF-J-20-TWSH 0.145 J $575
FF-K-20-TWSH 0.145 K 695
FF-T-20-TWSH 0.145 T 565
FF-E-20-TWSH 0.145 E 715
20S* FF-J-20S-TWSH 0.15 J 690
FF-K-20S-TWSH 0.15 K 840
FF-T-20S-TWSH 0.15 T 680
FF-E-20S-TWSH 0.15 E 860
24 FF-J-24-TWSH 0.105 J 340
FF-K-24-TWSH 0.105 K 395
FF-T-24-TWSH 0.105 T 325
FF-E-24-TWSH 0.105 E 420
24S* FF-J-24S-TWSH 0.115 J 410
FF-K-24S-TWSH 0.115 K 475
FF-T-24S-TWSH 0.115 T 390
FF-E-24S-TWSH 0.115 E 505


Alambre de Extensión con Aislamiento de Polivinilo
Calibre Número de Modelo Tamaño Nominal Calibración de Termopar Precio por 1000'
16 EXPP-J-16-TWSH 0.25 J $420
EXPP-K-16-TWSH 0.25 K 615
EXPP-T-16-TWSH 0.25 T 395
EXPP-E-16-TWSH 0.25 E 625
16S* EXPP-J-16S-TWSH 0.27 J 695
EXPP-K-16S-TWSH 0.27 K 995
EXPP-T-16S-TWSH 0.27 T 665
EXPP-E-16S-TWSH 0.27 E 1010
20 EXPP-J-20-TWSH 0.2 J 220
EXPP-K-20-TWSH 0.2 K 320
EXPP-T-20-TWSH 0.2 T 225
EXPP-E-20-TWSH 0.2 E 335
20S* EXPP-J-20S-TWSH 0.215 J 345
EXPP-K-20S-TWSH 0.215 K 545
EXPP-T-20S-TWSH 0.215 T 345
EXPP-E-20S-TWSH 0.215 E 560


Alambre de Extensión con Aislamiento de FEP
Calibre Número de Modelo Tamaño Nominal Calibración de Termopar Precio por 1000'
16 EXFF-J-16-TWSH 0.25 J $725
EXFF-K-16-TWSH 0.25 K 1195
EXFF-T-16-TWSH 0.25 T 685
EXFF-E-16-TWSH 0.25 E 1225
16S* EXFF-J-16S-TWSH 0.27 J 870
EXFF-K-16S-TWSH 0.27 K 1430
EXFF-T-16S-TWSH 0.27 T 825
EXFF-E-16S-TWSH 0.27 E 1470
20 EXFF-J-20-TWSH 0.2 J 490
EXFF-K-20-TWSH 0.2 K 590
EXFF-T-20-TWSH 0.2 T 480
EXFF-E-20-TWSH 0.2 E 605
20S* EXFF-J-20S-TWSH 0.215 J 590
EXFF-K-20S-TWSH 0.215 K 710
EXFF-T-20S-TWSH 0.215 T 590
EXFF-E-20S-TWSH 0.215 E 730
Place Order(Specify Model Number)
Part Number/Desc.
Qty
Description
TT-K-24-TWSH-50
127,48
Availability: 1 week
 
Alambre Termopar con Aislamiento de PFA, tipo K, 50 pies
TT-J-20-TWSH-100
324,62
Availability: 1 week
 
Alambre Termopar con Aislamiento de PFA, tipo J, 100 pies
FF-K-24-TWSH-200
290,59
Availability: 1 week
 
Alambre Termopar con Aislamiento de FEP, tipo K, 200 pies
EXPP-T-16S-TWSH-500
963,77
Availability: 1 week
 
Alambre de Extensión con Aislamiento de polivinilo, tipo T, torcido y blindado, 500 pies
All amounts shown in EUR
Note: Nota: Mínimo radio de curvatura es 4 veces el diámetro nominal.
Calibre 16 & 16S disponibles en alambre de extensión, solamente (EXPP & EXFF)
Ordering Example: (1) TT-K-24-TWSH-500 Alambre Termopar con Aislamiento de PFA®,calibre 24, 500 pies torcido y blindado , €655,34

Part Number Builder

Build Your Part Number Below
Option Descriptions:


(1) Grado de Fabricación & Aislamiento select from:
TT for Alambre Termopar con Aislamiento de PFA
FF for Alambre TermoparThermocouple con Aislamiento de FEP
EXPP for Alambre de Extensión con Aislamiento de Polivinilo
EXFF for Alambre de Extensión con Aislamiento de FEP

(2) Tipo de Calibración del Termopar select from:
J for Tipo J
K for Tipo K
T for Tipo T
E for Tipo E

(3) Calibre select from:
20 for 20 AWG
20S for 20 AWG tipo hebra
24 for 24 AWG
24S for 24 AWG tipo hebra
16 for 16 AWG (Solamente en Alambre de Extensión)
16S for 16 AWG (Solamente en Alambre de Extensión)

(4) Longitud de la Carreta o Bobina select from:
25 for 25 Pies.
50 for 50 Pies.
100 for 100 Pies.
200 for 200 Pies.
500 for 500 Pies.
1000 for 1000 Pies.
Note: All combinations may not be valid, check spec sheet for valid part numbers.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.